Le soluzioni basate sulla tecnologia di controllo della posizione Southco offrono flessibilità, semplicità di azionamento e durata.
Le cerniere e i supporti per schermi Southco a posizione controllata semplificano la regolazione della posizione e sono esenti da manutenzione, garantendo pertanto maggiore usabilità ed ergonomia all’utente finale.
Cerniere a controllo della posizione e bracci di montaggio
- Regolate facilmente la forza di posizionamento per un garantire un funzionamento scorrevole e sicuro
- Create una soluzione intuitiva, senza deviazioni dalla posizione prescelta e senza necessità di ulteriori regolazioni
- Bloccate gli schermi nella posizione prescelta, anche in applicazioni soggette a vibrazioni
- Controbilanciate gli schermi pesanti per regolarne l’angolazione senza sforzo
- Nessuna regolazione o manutenzione per l’intero ciclo di vita
Soluzioni personalizzate realizzabili in base alle specifiche precise delle singole applicazioni.
Richiedete oggi stesso la Guida alla tecnologia di controllo della posizione GRATUITA!